Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 Pasta de montaje
Lista de materiales
68055013
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
BZ
Designación
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
GBA
Tipo de contenedor
SK
Especificaciones
Extraordinarias propiedades de marcha de emergencia, excelente adherencia, muy alta estabilidad mecánica y alta protección contra el desgaste y buena protección contra la corrosión.
VKS
Viscosidad
68 mm2/s bei 40°C
FB
Color
schwarz
TP
Temperatura
-35°C a +450ºC °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part