Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-TL-14M-BR55-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为55mm。
明细表
17677220
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
BZ
名称
PR
形象
14M
ZRB
齿带宽度
55 mm
Z
齿数
AUSF
版本
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
D
d
mm
ND
mm
DI
Di
mm
B
b
70 mm
L
mm
R
mm
SB
夹持轴套式
BMIN
孔径Ø最小。
mm
BMAX
最大孔径
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D