Catalog navigation
CAD模型选择
16052200
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-T2.5-BR6-AZE - 公制节距T2.5和2个法兰的T型齿形皮带轮,由乙缩醛树脂制成,皮带宽度6毫米
明细表
16052200
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
BZ
名称
ZRB
齿带宽度
6 mm
Z
齿数
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
ND
mm
NL
mm
D
d
mm
DI
Di
mm
F
1 mm
B1
b
7.5 mm
L
mm
C
c
mm
B
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D