Catalog navigation
Selezione modello CAD
162227K16
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - Pulegge per cinghie dentate a T sistema MAED-FIX® con mozzo di bloccaggio, passo 5mm in alluminio, larghezza cinghia dentata 10mm
Lista materiale
162227K16
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alluminio simile a EN AW2017A, puntali: acciaio zincato, vite: acciaio 12.9, nero
BZ
Designazione
ZRB
Larghezza del nastro dentato
10 mm
Z
Numero di denti
BH7
Foro B-H7 1) / Tolleranza del foro H7 prima dell'intaglio
mm
AUSF
Esecuzione
AZ
Ø esterno disco dentato
mm
AB
Ø esterno disco flangiato
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
15 mm
L
mm
R
R 2) - Cerchio di interferenza Ø sulla testa della vite
mm
B1
b1
mm
SCHR
Vite DIN 912
TA
TA - Coppia di serraggio
Nm
T
T - coppia trasmissibile 3) / coppia di attrito del mozzo di serraggio
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84835080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D