Catalog navigation
Selección de modelo CAD
162227K16
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - Sistema de poleas dentadas en T MAED-FIX® con cubo de sujeción, paso 5mm de aluminio, ancho de la correa dentada 10mm
Lista de materiales
162227K16
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminio
MAT
Material
Aluminio similar a EN AW2017A, punteras: acero galvanizado, tornillo: acero 12.9, negro
BZ
Designación
ZRB
Anchura de la correa dentada
10 mm
Z
Número de dientes
BH7
Agujero B-H7 1) / Tolerancia del agujero H7 antes del ranurado
mm
AUSF
Ejecución
AZ
Disco dentado Ø exterior
mm
AB
Ø exterior disco embridado
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
15 mm
L
mm
R
R 2) - Círculo de interferencia Ø en la cabeza del tornillo
mm
B1
b1
mm
SCHR
Tornillo DIN 912
TA
TA - Par de apriete
Nm
T
T - par transmisible 3) / par de rozamiento del cubo de apriete
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84835080
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D