Catalog navigation
CAD模型选择
162227K16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - 带夹紧轮的T型齿形皮带轮系统MAED-FIX®,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
明细表
162227K16
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
类似于 EN AW2017A 的铝,法兰垫圈:镀锌钢,螺钉:12.9 号钢,黑色
BZ
名称
ZRB
齿带宽度
10 mm
Z
齿数
BH7
内孔 B-H7 1) / 砂轮区域 H7 内连续内孔公差;开槽前夹紧区域 H7 内的内孔公差
mm
AUSF
版本
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
15 mm
L
mm
R
R 2) - 干涉圆-Ø 螺钉头
mm
B1
b1
mm
SCHR
螺丝 DIN 912
TA
TA - 紧固扭矩
Nm
T
T - 可传递扭矩 3) / 轮毂的最大摩擦扭矩
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D