Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Selezione modello CAD
Azienda
MÄDLER
Descrizione
ZRR-MAED-FIX®-HTD-5M-BR15-AL - Sistema di ruote a cinghia dentata HTD MAED-FIX® con mozzo di bloccaggio, profilo 5M in alluminio, larghezza cinghia dentata 15mm
Lista materiale
172330K15
ARTNR
Articolo n.
172330K15
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
Alluminio simile a EN AW2017A, puntali: acciaio zincato, vite: DIN 912-12.9, nero
BZ
Designazione
ALK 30-5M-15
ZRB
Larghezza del nastro dentato
15 mm
Z
Numero di denti
30
BH7
Foro B-H7 1) / Tolleranza del foro H7 prima dell'intaglio
15
mm
AUSF
Esecuzione
1F
AZ
Ø esterno disco dentato
46.60
mm
AB
Ø esterno disco flangiato
51.0
mm
D
d
47.75
mm
ND
39
mm
B
b
21 mm
L
34
mm
R
R 2) - Cerchio di interferenza Ø sulla testa della vite
41.4
mm
B1
b1
10.0
mm
SCHR
Vite DIN 912
M4x12
TA
TA - Coppia di serraggio
4.40
T
T - coppia trasmissibile 3) / coppia di attrito del mozzo di serraggio
18.50
GEW
Peso
112.5
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84835080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D