Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Wybór modelu CAD
Firma
MÄDLER
Opis
ZRR-MAED-FIX®-HTD-5M-BR15-AL - Koła pasowe zębate HTD systemu MAED-FIX® z piastą mocującą, profil 5M wykonane z aluminium, szerokość pasa zębatego 15mm
Lista materiałowa
172330K15
ARTNR
Nr art.
172330K15
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stop aluminium
MAT
Materiał
Aluminium podobne do EN AW2017A, podkładki kołnierzowe: stal ocynkowana, śruba: DIN 912-12.9, czarna
BZ
Oznaczenie
ALK 30-5M-15
ZRB
Szerokość pasa zębatego
15 mm
Z
Liczba zębów
30
BH7
Otwór B-H7 / Tolerancja otworu w całym obszarze koła H7; w obszarze mocowania H7 przed szczelinami
15
mm
AUSF
Wersja
1F
AZ
Zewnętrzna Ø tarczy zębatej
46.60
mm
AB
Ø zewnętrzna tarczy kołnierzowej
51.0
mm
D
d
47.75
mm
ND
39
mm
B
b
21 mm
L
34
mm
R
R 2) - Ø okręgu interferencyjnego na łbie śruby
41.4
mm
B1
b1
10.0
mm
SCHR
Śruba DIN 912
M4x12
TA
TA - Moment dokręcania
4.40
T
T - przenoszony moment obrotowy 3) / moment tarcia piasty zaciskowej
18.50
GEW
Waga
112.5
g
CTN
Numer taryfy celnej
84835080
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D