Catalog navigation
CAD模型选择
16832700
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
ZRR-AT10-BR25-AL - AT正时皮带轮,间距10毫米,由铝制成,正时皮带宽度25毫米
明细表
16832700
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
BZ
名称
ZRB
齿带宽度
25 mm
Z
齿数
AUSF
版本
AZ
外Ø滑轮
mm
AB
外直径法兰盘轮
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
30 mm
L
40 mm
B
B - 先导孔
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D