Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Wybór modelu CAD
Firma
MÄDLER
Opis
STRG-BT1-2-STUFIG-GR1 - Przekładnie walcowe BT1 z dwoma czopami końcowymi, 2-stopniowe, Rozmiar 1, Model B3
Lista materiałowa
40010018
ARTNR
Nr art.
40010018
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Żeliwo szare, niebieskie
MAT
Materiał
Obudowa: grubościenna, żebrowana obudowa żeliwna, uszczelniona przed wyciekiem oleju i zakurzeniem; Koła zębate: ze stali specjalnej, o dużej wytrzymałości i harto wanej powierzchniowo. Powierzchnie boczne zębów szlifowane lub oskrobane, z uzębieniem skośnym zapewniające cichą pracę; Łożyskowanie: łożyska toczne dobrane z dużym zapasem w wykonaniu standardowym (łożyskowanie wzmocnione przeznaczone do podwyższonych obciążeń promieniowych i osiowych dostępne za dopłatą); Smarowanie: Przekładnie są wypełnione olejem lub płynnym smarem gotowym do pracy w momencie dostawy
AUSF
Wersja
Model B3 - Wersja z mocowaniem na łapach
GR
Wielkość
1
N1
n1 - wejściowa prędkość obrotowa
1380 1/min
UE
i - stosunek przełożenia
11.02
FB
fB - współczynnik serwisowy
1
T2
T2 z fB=1
47.1
Nm
N2
n2 przy n1=1380 1/min.*
125
1/min
P
P przy n1=1380 1/min.*
0.65
kW
N3
n1 max., wymagane zapytanie powyżej 1400 1/min.
4000 1/min
GEW
Waga
6.5 kg
CTN
Numer taryfy celnej
84834021
A
a
78 mm
B
b
130 mm
C
c
12 mm
D
d - k6
16 mm
L
l
40 mm
D1
d1 - k6
11 mm
L1
l1
23 mm
E
e
50 mm
F
f
110 mm
H
h
86 mm
H1
h1
84 mm
I
i
50 mm
K
k
210 mm
M
m
120 mm
N
n
20 mm
PP
p
146 mm
P1
p1
144 mm
S
s
9 mm
T
t
18 mm
T1
t1
12.5 mm
U
u
5 mm
U1
u
4 mm
W
w
120 mm
X
x
2 mm
X1
x1
2 mm
Z
z
0 mm
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D