Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Empresa
MÄDLER
Descripción
STRG-BT1-2-STUFIG-GR1 - Engranaje recto BT1 con dos extremos de eje, 2 etapas, tamaño 1, posición de montaje B3
Lista de materiales
40010018
ARTNR
Nº de artículo
40010018
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Fundición gris azul
MAT
Material
Carcasa: Carcasa de fundición gris nervada de paredes gruesas, sellada contra las fugas de aceite y los efectos del polvo; Ruedas dentadas: Aceros especiales, muy resistentes al desgaste y endurecidos en uso, flancos de dientes rectificados o raspados, dentado helicoidal que garantiza la suavidad de marcha; Rodamientos: Rodamientos de rodillos generosamente dimensionados de serie; Lubricación: Los reductores se llenan de aceite o grasa fluida listos para funcionar en el momento de la entrega.
AUSF
Ejecución
Tipo B3 - versión de pie
GR
Talla
1
N1
n1 - Velocidad de entrada
1380 1/min
UE
i - Traducción
11.02
FB
fB - factor de servicio
1
T2
T2 con fB=1
47.1
Nm
N2
n2 a n1=1380 rpm*.
125
1/min
P
P a n1=1380 rpm*.
0.65
kW
N3
n1 máx., consulta solicitada por encima de 1400 1/min.
4000 1/min
GEW
Peso
6.5 kg
CTN
Número del arancel aduanero
84834021
A
a
78 mm
B
b
130 mm
C
c
12 mm
D
d - k6
16 mm
L
l
40 mm
D1
d1 - k6
11 mm
L1
l1
23 mm
E
e
50 mm
F
f
110 mm
H
h
86 mm
H1
h1
84 mm
I
i
50 mm
K
k
210 mm
M
m
120 mm
N
n
20 mm
PP
p
146 mm
P1
p1
144 mm
S
s
9 mm
T
t
18 mm
T1
t1
12.5 mm
U
u
5 mm
U1
u
4 mm
W
w
120 mm
X
x
2 mm
X1
x1
2 mm
Z
z
0 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D