Nederlands
polski
中文
English
68055003
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Rolling bearing
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/waelzlagerfett_lgmt3.prj},{NB=68055003},{ARTNR=68055003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Wälzlagerfett LGMT 3},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=420},{GBA=Kartusche},{SK=Bezeichnung nach DIN 51825: K3K-30, Hohe Oxidationsbeständigkeit im zul. Temperaturbereich, Sehr hohe mechanische Stabilität, Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=gelbbraun},{TP=-30°C bis +120ºC},{GEW=440},{CTN=27101999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
SKF® LGMT 3 - Bearing Grease LGMT 3
Bill of material
68055003
ARTNR
Product No.
68055003
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
BZ
Designation
SKF ® Bearing Grease LGMT 3
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
420
ml
GBA
Packaging Type
Kartusche
SK
Specifications
Designation according to DIN 51825: K3K-30, High oxidation resistance in the permissible temperature range, Very high mechanical stability, Excellent behaviour towards water and Excellent corrosion protection
FB
Colour
gelbbraun
TP
Temperature range
-30°C bis +120ºC
°C
GEW
Weight
440
g
CTN
Customs tariff number
27101999
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기