Nederlands
polski
中文
中文
68055001
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/waelzlagerfett_lgmt2.prj},{NB=68055001},{ARTNR=68055001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Wälzlagerfett LGMT 2},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=200 g},{GBA=Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis},{SK=Bezeichnung nach DIN 51825: K2K-30, NLGI-Klasse 2, Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit, Hohe mechanische Stabilität, Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=rotbraun},{TP=-30 °C bis + 120 °C},{GEW=225},{CTN=27101999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
SKF® LGMT 2 - 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
明细表
68055001
ARTNR
产品编号
68055001
68055001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
BZ
名称
SKF® 滚动轴承润滑脂 LGMT 2
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
200 g
200 g
GBA
容器类型
Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis
Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis
SK
规格
根据DIN 51825标准指定:K2K-30,NLGI等级2,卓越的抗氧化性,高机械稳定性,对水有卓越的表现,卓越的腐蚀保护。
FB
颜色
rotbraun
TP
温度范围
-30 °C 至 + 120 °C
°C
GEW
重量
225
225
g
CTN
海关税则号
27101999
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews