Nederlands
polski
中文
English
14070234
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
OKS® Products
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/oks/oks_250_weisse_allroundpaste.prj},{NB=14070234},{ARTNR=14070234},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 250 – Weiße Allroundpaste, metallfrei},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=250},{EG=OKS 250 zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen, bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen. Sehr gut geeignet für Edelstahlteile.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +200°C (als Trennpaste bis +1.400ºC).},{GEW=310},{CTN=34039900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
OKS® 250 - White Allround Paste, metal-free
Bill of material
14070234
ARTNR
Product No.
14070234
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SP
Spraying agents
OKS ® 250 – White Allround Paste, metal-free
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
250
g
EG
Properties
OKS 250 for the lubrication of highly loaded
TP
Temperature
Temperature range: -40°C to +200°C (as release paste up to +1.400ºC).
°C
GEW
Weight
310
g
CTN
Customs tariff number
34039900
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청