Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
OKS® 250 - Pâte blanche universelle, sans métal
Nomenclature
14070234
ARTNR
N° art.
14070234
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
OKS® 250 - Pâte blanche universelle, sans métal
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
250 g
EG
Caractéristiques
OKS 250 pour la lubrification de surfaces de glissement fortement sollicitées, en cas de faibles vitesses de glissement ou de mouvements oscillants. Convient très bien pour les pièces en acier inoxydable.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +200°C (comme pâte de séparation jusqu'à +1.400ºC). °C
GEW
Poids
310 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !