Catalog navigation
CAD模型选择
18032400
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-XL-037-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距XL,正时皮带宽度037=9.525mm
明细表
18032400
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
BZ
名称
TL
沥青
XL=1/5 " (5.08 mm)
ZRB
齿带宽度
037 = 9.525 mm
Z
齿数
AUSF
版本
DE
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
14.3 mm
L
mm
B
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D