Catalog navigation
CAD模型选择
18113000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
明细表
18113000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
BZ
名称
TL
沥青
MXL=0.08" (2.032 mm)
ZRB
齿带宽度
012 = 3.175 mm
Z
齿数
AUSF
版本
DE
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
mm
L
10 mm
B
mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D