Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-H-150-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度38.1mm
明细表
18422400
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
BZ
名称
TL
沥青/指定
H=1/2" (12.7 mm)
ZRB
齿带宽度
150 = 38.1 mm
AUSF
版本
1F
Z
齿数
DE
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
46 mm
L
58 mm
B
18 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D