幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
18412800
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
正时皮带轮英寸轮廓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_100_zoll.prj},{NB=18412800},{ARTNR=18412800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=100 = 25.4 mm},{AUSF=1F},{Z=28},{DE=111.82},{DF=119},{D=113.19},{ND=80},{B1=31.8},{L=45},{B=14},{GEW=2.82},{TYP=1},{RB=25.4},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=113.5},{ID=103.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
NZRR-H-100-ST-GG - 标准同步带轮,英寸节距DIN 5294,节距H,齿形带宽度25.4mm
明细表
18412800
ARTNR
产品编号
18412800
18412800
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢质磷化处理
钢质磷化处理
MAT
材料
钢质磷化处理
钢质磷化处理
BZ
名称
28 H 100-1F
28 H 100-1F
TL
沥青/指定
H=1/2" (12.7 mm)
ZRB
齿带宽度
100 = 25.4 mm
AUSF
版本
1F
1F
Z
齿数
28
28
DE
德
111.82
111.82
mm
DF
Df
119
119
mm
D
d
113.19
113.19
mm
ND
80
80
mm
B1
b
31.8
mm
L
45
45
mm
B
14
14
mm
GEW
重量
2.82
2.82
kg
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D