Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ZST-SV-MONTAGEHILFE - Ausilio di montaggio per cremagliere di precisione in acciaio, dentatura elicoidale, modulo da 2 a 5
Lista materiale
25360000
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio lucido di alta qualità trattato in modo speciale con resistenza alla trazione di circa 900 N/mm², temprato e rinvenuto
SR
Direzione di smussatura
Diagonalmente dentato, si alza a destra 19º 31' 42".
AUSF
Esecuzione
Controparte per il montaggio
M
Modulo
L1
200 mm
L2
mm
Z
Numero di denti
B
b
mm
HK
hk
mm
H0
h0
mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D