幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
25360000
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/montagehilfe_zst_sv_vg_vzgf.prj},{NB=25360000},{ARTNR=25360000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=Gegenstück für Montage},{M=3},{L1=200},{L2=10.6},{Z=20},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=0},{A=0.0},{L=0},{AB=0},{H=0},{D1=0},{D2=0},{T=0},{A1=0.0},{LL1=0.0},{D3=0.0},{GTF=0.000},{FU=0},{GEW=2.70},{TYP=2},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-SV-MONTAGEHILFE - 用于精密钢架的装配辅助工具,螺旋齿,模块2至5
明细表
25360000
ARTNR
产品编号
25360000
25360000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
经特殊处理的高质量光亮钢,抗拉强度约为900N/mm²,经淬火和回火处理。
SR
斜齿系统的方向
斜齿状,右升19º31'42"
AUSF
版本
装配用的对应物
M
模块
3
3
L1
200
mm
L2
10.6
10.6
mm
Z
齿数
20
20
B
b
30
30
mm
HK
hk
29
29
mm
H0
h0
26
26
mm
GEW
重量
2.70
2.70
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D