Nederlands
polski
中文
中文
24388609
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_m2-m6_st-gehaertet.prj},{NB=24388609},{ARTNR=24388609},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Blankstahl C45K, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{M=3.0},{B=30},{HA=30},{H0=27.0},{NL=2000},{IL=2007,0-1,5},{GEW=12.43},{Z=213},{L=2007.0},{TISTL=1.5},{TO=9.4248},{R=0.6},{TYP=2},{LL=2007.482},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - 齿条由光亮的C45K钢制成,齿部经过感应淬火,模块2至6
明细表
24388609
ARTNR
产品编号
24388609
24388609
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
光亮钢C45K,齿部感应淬火54+4 HRC
FLM
版本组装
切成长度以便连续安装
M
模块
3.0
3.0
B
b
30
30
mm
HA
哈
30
30
mm
H0
h0
27.0
27.0
mm
NL
标称长度L
2000
2000
mm
IL
实际长度
2007,0-1,5
2007,0-1,5
mm
GEW
重量
12.43
12.43
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D