幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_m1_59_m3_18_rf.prj},{NB=20599609},{ARTNR=20599609},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{TM=Teilung 5mm (Modul 1,59)},{B=15},{HA=15},{H0=13.4},{NL=2000},{GEW=3.10},{Z=400},{L=2000},{TISTL=0.0},{TO=5},{R=0.08},{TYP=1},{LL=2000.080},{M=1.5915},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
20599609
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZST-M1.59-M3.18-RF - 齿条由不锈钢1.4305(不锈钢)制成,有公制间距、5mm和10mm的间距
明细表
20599609
ARTNR
产品编号
20599609
20599609
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
FLM
版本组装
不按长度切割,用于连续组装
不按长度切割,用于连续组装
TM
螺距/模块
间距5毫米(模块1,59)。
间距5毫米(模块1,59)。
B
b
15
15
mm
HA
哈
15
15
mm
H0
h0
13.4
13.4
mm
NL
标称长度L
2000
2000
mm
GEW
重量
3.10
3.10
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D