Nederlands
polski
中文
中文
12977138G
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
锥型衬套的双链轮ZRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1_1-4x3-4.prj},{NB=12977138G},{ARTNR=12977138G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 20 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=38},{DA=399.6},{D=384.00},{ND=160},{L=76},{GEW=22},{SPB=3030},{AT=108},{LTB=0},{DZ=355},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=19.05},{B1=18.5},{B2=54.6},{C=3.5},{R3=32},{AUSF1=1},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRT-20B-2 - 用于锥形衬套的双链轮ZRT,ISO 20 B-2,间距1 1/4 x 3/4"
明细表
12977138G
ARTNR
产品编号
12977138G
12977138G
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 20 B-2
AUSF
版本
ZRT
Z
齿数
38
38
DA
da
399.6
399.6
mm
D
d
384.00
384.00
mm
ND
160
160
mm
L
76
76
mm
GEW
重量
22
22
kg
SPB
夹持轴套式
3030
3030
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D