幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
12877125
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
锥型衬套的双链轮ZRT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1x17-02mm.prj},{NB=12877125},{ARTNR=12877125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=213.5},{D=202.66},{ND=140},{L=51.0},{GEW=6.38},{SPB=3020},{AT=108.0},{LTB=0.0},{DZ=177},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRT-16B-2 - 用于锥型衬套的ZRT双链轮,ISO 16 B-2,间距1" x 17.02 mm
明细表
12877125
ARTNR
产品编号
12877125
12877125
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-2
AUSF
版本
ZRT
Z
齿数
25
25
DA
da
213.5
213.5
mm
D
d
202.66
202.66
mm
ND
140
140
mm
L
51.0
51.0
mm
GEW
重量
6.38
6.38
kg
SPB
夹持轴套式
3020
3020
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D