幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
12951500
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-1-2x1.prj},{NB=12951500},{ARTNR=12951500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 24 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=15},{DA=197.0},{D=183.26},{ND=140},{B=25},{L=100},{GEW=14.08},{RD=25.4},{B1=24.1},{B2=72},{C=4},{R3=38},{DZ=145},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRS-24B-2 - 单侧带轮毂的双链轮ZRS,ISO 24 B-2,间距1 1/2 x1",材料C45。
明细表
12951500
ARTNR
产品编号
12951500
12951500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 24 B-2
AUSF
版本
ZRS
Z
齿数
15
15
DA
da
197.0
197.0
mm
D
d
183.26
183.26
mm
ND
140
140
mm
B
25
25
mm
L
100
100
mm
GEW
重量
14.08
14.08
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D