幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
12911700
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双股链轮ZRS,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-1-4x3-4.prj},{NB=12911700},{ARTNR=12911700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 20 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=17},{DA=187.7},{D=172.78},{ND=120},{B=25},{L=80},{GEW=9.92},{RD=19.05},{B1=18.5},{B2=54.6},{C=3.5},{R3=32},{DZ=143},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRS-20B-2 - ZRS双链轮,一侧有轮毂,ISO 20 B-2,间距1 1/4x3/4",材料C45。
明细表
12911700
ARTNR
产品编号
12911700
12911700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 20 B-2
AUSF
版本
ZRS
Z
齿数
17
17
DA
da
187.7
187.7
mm
D
d
172.78
172.78
mm
ND
120
120
mm
B
25
25
mm
L
80
80
mm
GEW
重量
9.92
9.92
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D