幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-2x5-16.prj},{NB=12512300},{ARTNR=12512300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=23},{DA=98.2},{D=93.27},{ND=70},{B=16},{L=40},{GEW=1.45},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=78},{ND2=0},{ND4=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
12512300
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRS-08B-2 - ZRS双链轮,一侧有轮毂,ISO 08 B-2,间距1/2x5/16",材料C45。
明细表
12512300
ARTNR
产品编号
12512300
12512300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 08 B-2
AUSF
版本
ZRS
Z
齿数
23
23
DA
da
98.2
98.2
mm
D
d
93.27
93.27
mm
ND
70
70
mm
B
16
16
mm
L
40
40
mm
GEW
重量
1.45
1.45
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D