幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_3-8x7-32.prj},{NB=12112100},{ARTNR=12112100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=21},{DA=68.0},{D=63.91},{ND=52},{B=12},{L=30},{GEW=533},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=52},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
12112100
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRS-06B-2 - 单侧带轮毂的双链轮ZRS,ISO 06 B-2,间距3/8x7/32",材料C45。
明细表
12112100
ARTNR
产品编号
12112100
12112100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 06 B-2
AUSF
版本
ZRS
Z
齿数
21
21
DA
da
68.0
68.0
mm
D
d
63.91
63.91
mm
ND
52
52
mm
B
12
12
mm
L
30
30
mm
GEW
重量
533
533
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D