Catalog navigation
CAD模型选择
12899113
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZKR-ZRR-16B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 16 B-2, 节距 1“ x 17.02mm
明细表
12899113
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-2
AUSF
版本
ZRR
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
ND
mm
B
mm
L
70 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D