Catalog navigation
Selezione modello CAD
60721600
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - Parte mozzo, giunti ad ingranaggi BW, materiale poliammide 6.6
Lista materiale
60721600
ARTNR
Codice articolo Parte del mozzo
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica bianca
MAT
Materiale
Poliammide 6.6, perno filettato in acciaio inox V4A
HW
Nota
* B è la dimensione minima di cui, ad esempio, deve essere spostata una macchina condotta o azionata per poter rimuovere verticalmente una delle unità accoppiate.
AUSF
Esecuzione
Parte del mozzo, accoppiamento ad ingranaggi BW e BOZ
BG
Dimensione
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
DMN
Coppia normale
Nm
DMS
Picco di coppia
Nm
DZ
velocità massima
6000 1/min
AV
Spostamento assiale maggiore
max. ±1mm
WV
Spostamento angolare maggiore
max. ±1º
RV
Spostamento radiale
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D