Catalog navigation
Selección de modelo CAD
60721600
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - Pieza de cubo, acoplamientos de engranaje BW, material poliamida 6.6
Lista de materiales
60721600
ARTNR
Referencia Pieza del cubo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Plástico blanco
MAT
Material
Poliamida 6.6, perno roscado de acero inoxidable V4A
HW
Sugerencia
* B es la dimensión mínima en la que, por ejemplo, debe desplazarse una máquina accionada o conducida para poder retirar verticalmente una de las unidades acopladas.
AUSF
Ejecución
Pieza de cubo, acoplamiento de engranajes BW y BOZ
BG
Talla
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
DMN
Par normal
Nm
DMS
Pico de par
Nm
DZ
velocidad máx.
6000 1/min
AV
Mayor desplazamiento axial
max. ±1mm
WV
Mayor desplazamiento angular
max. ±1º
RV
Desplazamiento radial
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D