Catalog navigation
Selezione modello CAD
60763200
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-TAT - Parte tascabile, frizioni a denti BOS2, dimensioni da 28 a 48, materiale poliammide
Lista materiale
60763200
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica color avorio
MAT
Materiale
Poliammide 6.6
HW
Nota
** B è la dimensione minima di cui un'unità deve essere spostata per essere rimossa verticalmente.
AUSF
Esecuzione
Parte tascabile BOS II
BG
Dimensione
DMN
Coppia normale
Nm
DMS
Picco di coppia
Nm
DZ
velocità massima
1/min
AV
Spostamento assiale maggiore
max. ± 2mm
WV
Spostamento angolare maggiore
max. ± 1º
RV
Massima cilindrata radiale a 1500 giri/min.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84836080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D