Catalog navigation
Selección de modelo CAD
60763200
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-TAT - Pieza de bolsillo, embragues de dientes BOS2, tamaño 28 a 48, material poliamida
Lista de materiales
60763200
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Plástico color marfil
MAT
Material
Poliamida 6.6
HW
Sugerencia
** B es la dimensión mínima a la que debe desplazarse una unidad para ser retirada verticalmente.
AUSF
Ejecución
Pieza de bolsillo BOS II
BG
Talla
DMN
Par normal
Nm
DMS
Pico de par
Nm
DZ
velocidad máx.
1/min
AV
Mayor desplazamiento axial
max. ± 2mm
WV
Mayor desplazamiento angular
max. ± 1º
RV
Mayor desplazamiento radial a 1500 rpm.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84836080
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D