Catalog navigation
Selezione modello CAD
60763225
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-NAT - Parte mozzo, giunto ad ingranaggi BOS2, dimensioni da 28 a 48, materiale metallo sinterizzato
Lista materiale
60763225
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Metallo sinterizzato brunito
MAT
Materiale
Metallo sinterizzato brunito
HW1
Nota 1
HW2
Nota 2
** B è la dimensione minima di cui un'unità deve essere spostata per essere rimossa verticalmente.
AUSF
Esecuzione
Parte del mozzo BOS II
BG
Dimensione
D1D2
d1 / d2 - foro mozzo
mm
ARTNR1
Articolo n. Parte tascabile
DMN
Coppia normale
Nm
DMS
Picco di coppia
Nm
DZ
velocità massima
1/min
AV
Spostamento assiale maggiore
max. ± 2mm
WV
Spostamento angolare maggiore
max. ± 1º
RV
Massima cilindrata radiale a 1500 giri/min.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84836080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D