幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.28-48/nabe_bos2_gr_28-48.prj},{NB=60763225},{ARTNR=60763225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Sintermetall brüniert},{MAT=Sintermetall brüniert},{HW1=-},{HW2= ** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Nabenteil BOS II},{BG=32},{D1D2=25},{ARTNR1=60763200},{DMN=65},{DMS=110},{DZ=7300},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=50},{DH=76},{B=17.0},{L1=35},{E=13},{L=83},{LH=47},{M=18.0},{GEW=500},{XZ1=40},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=63},{ZZB=13.5},{XNB1=8},{XNT1=3.3},{XNG=8},{XNGK=6.65},{GWL=10},{GD1=5.5},{SW=4.0},{SWT=3.0},{T=11.0},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
60763225
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZK-BOS2-GR28/48-NAT - 轮毂部分,齿式联轴器BOS2,尺寸28至48,材料为烧结金属
明细表
60763225
ARTNR
产品编号
60763225
60763225
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
经烧结的金属烧结
MAT
材料
经烧结的金属烧结
HW1
备注1
-
-
HW2
备注2
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位,才能被移走。
AUSF
版本
枢纽部分BOS II
BG
尺寸
32
32
D1D2
D1 / D2 - 轮毂内径
25
25
mm
ARTNR1
产品编号 袖珍部分
60763200
60763200
DMN
扭矩正常
65
65
Nm
DMS
扭矩提示
110
110
Nm
DZ
最大速度
7300
7300
1/min
AV
最大的轴向位移
max. ± 2mm
WV
最大的角位移
max. ± 1º
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
0,4mm
D
50
50
mm
DH
76
76
mm
B
B**
17.0
17.0
mm
L1
l1
35
35
mm
E
13
13
mm
L
83
83
mm
LH
47
47
mm
M
18.0
18.0
mm
GEW
重量
500
500
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D