Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-TR-SH-FST-PL-K - Ruedas de transporte superpesadas, ruedas giratorias con freno y chapa perforada, neumático PU
Lista de materiales
77762125SH
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: Acero galvanizado. Centro de rueda: Hierro fundido, atornillado. Banda de rodadura: Poliuretano fundido, naranja. Cojinete de la rueda: Cojinete de bolas
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria superpesada con freno y placa perforada, centro de rueda con neumático de poliuretano fundido, naranja
D
mm
B
50 mm
H
mm
A
mm
R
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
Capacidad de carga
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
83022000
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D