Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-SH-FST-PL-K - 超重型运输脚轮,带制动器和穿孔板的旋转脚轮,PU绷带
明细表
77762125SH
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚氨酯,橙色。车轮轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
超重型旋转脚轮,带制动器和穿孔板,轮体带铸造聚氨酯轮胎,橙色
D
mm
B
50 mm
H
mm
A
mm
R
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
负载能力
kg
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
83022000
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D