Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-TR-LRF-HEAT - Rueda de transporte de acero inoxidable resistente al calor, rueda giratoria con freno y chapa perforada, compuesto termoplástico
Lista de materiales
77777100SS
ARTNR
Nº de artículo
77777100SS
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: acero inoxidable. Banda de rodadura / centro de rueda: compuesto termoplástico, negro, atornillado. Cojinete de la rueda: cojinete liso. Cojinete giratorio: Conjunto de doble bola y jaula.
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria de acero inoxidable resistente al calor con freno y placa perforada, rueda de termoplástico, negra
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
A
32 mm
R
82.0 mm
DD
d
9 mm
P
95 mm
P1
80 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Capacidad de carga
130 kg
GEW
Peso
0.68 kg
CTN
Número del arancel aduanero
83022000
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D