幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_tpe.prj},{NB=77731100},{ARTNR=77731100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Lauffläche: TPE, grau, Radlagerung: Rollenlager},{AUSF=Lenkkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Thermoplastischer Gummi-Bandage, grau},{D=100},{B=32},{H=128},{A=34},{R=84.0},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=84},{M1=64},{N=76},{N1=56},{TK=110},{GEW=0.60},{CTN=87169090},{GIB=41.0},{GBS=2.5},{VERSION=2},{T1=40},{PPATH=transportr_lr_tpe_gabel_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
77731100
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-LR-TPE-GR - 运输脚轮,带孔板式旋转脚轮,TPE 橡胶绷带,灰色
明细表
77731100
ARTNR
产品编号
77731100
77731100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,有螺纹,胎面:TPE,灰色,轮子轴承:滚子轴承
AUSF
版本
带孔板的旋转脚轮,带热塑性橡胶绷带的轮体,灰色
D
100
100
mm
B
32
32
mm
H
128
128
mm
A
34
34
mm
R
84.0
84.0
mm
DD
d
9
9
mm
P
104
104
mm
P1
80
80
mm
M
84
84
mm
M1
64
64
mm
N
76
76
mm
N1
56
56
mm
TK
负载能力
110
110
kg
GEW
重量
0.60
0.60
kg
CTN
海关税则号
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D