Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-TR-LR-FST-FS-BL - Ruedas de transporte, ruedas giratorias con freno y chapa perforada, rueda de goma maciza elástica azul, con protector de rosca
Lista de materiales
77745080
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria con freno y placa perforada, rueda de goma maciza elástica, azul, con protector de rosca
D
mm
B
32 mm
H
mm
A
34 mm
R
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
80 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Capacidad de carga
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D