Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-TR-LR-FS-BL - Ruote per il trasporto, ruote girevoli con piastra forata, ruota elastica in gomma piena blu, con parafilo
Lista materiale
77744080
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Forcella: lamiera d'acciaio, zincata, centro ruota: plastica nera, imbullonata, battistrada: gomma elastica, blu, cuscinetto ruota: cuscinetto a sfera
AUSF
Esecuzione
Ruota girevole con piastra forata, ruota in gomma piena elastica, blu, con parafili
D
mm
B
32 mm
H
mm
A
34 mm
R
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
80 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Capacità di carico
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
87169090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D