Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-TR-LR-FS-BL - Ruedas de transporte, ruedas giratorias con placa perforada, rueda de goma maciza elástica azul, con protector de rosca
Lista de materiales
77744080
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: chapa de acero, galvanizada, centro de rueda: plástico negro, atornillado, banda de rodadura: goma elástica, azul, rodamiento de rueda: rodamiento de bolas
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria con placa perforada, rueda de goma maciza elástica, azul, con protector de rosca
D
mm
B
32 mm
H
mm
A
34 mm
R
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
80 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Capacidad de carga
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D