Catalog navigation
CAD模型选择
15311400
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TL-KRS-1-SPA/A(13)-GG - 用于锥形张紧器的灰铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPA, SPA和A (13)
明细表
15311400
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁EN-GJL-250
PR
形象
轮廓XPA、SPA和A (13)
R
沟槽的数量
1 - rillig
D1
公称-Ø D1
mm
BA
类型
AUSF
版本
H
h
20 mm
L
l
mm
NZK
轮毂与轮辋的位置
TB
衬套编号。
D
孔径d
mm
GEW
近似重量
kg
CTN
海关税则号
84835080
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D