Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-SV-M0.3-MN-B5-MS58 - 黄铜Ms58制成的螺旋正齿轮,一侧有轮毂,模数0.3,齿宽5毫米
明细表
26901800
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
MAT
材料
黄铜Ms58 (2.0401)
SR
斜齿系统的方向
20°螺旋齿,右侧间距
M
模块
0.3
Z
齿数
B
b
5 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Ncm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D