幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m4_sw.prj},{NB=23455240},{ARTNR=23455240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=4},{Z=40},{B=40},{DA=168.0},{D=160.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=30},{MD=120.4},{GEW=3234},{C=0.6680},{DF=150.664},{T0=12.5664},{R1=0.80},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
23455240
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M4-B40-PA12G-SW-ST-KERN - 正齿轮由黑色塑料制成,带钢芯,模块4,齿宽40mm
明细表
23455240
ARTNR
产品编号
23455240
23455240
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
塑料PA12G,黑色,钢芯:钢
M
模块
4
Z
齿数
40
40
B
b
40
mm
DA
da
168.0
168.0
mm
D
d
160.0
160.0
mm
NL
20
mm
ND
100
100
mm
SK
90
90
mm
BH7
B - H7
30
30
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
120.4
120.4
Nm
GEW
重量
3234
3234
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D