幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m2_ws.prj},{NB=23155120},{ARTNR=23155120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=2},{Z=120},{B=20},{DA=244.0},{D=240.0},{NL=15},{ND=130},{SK=120},{BH7=25},{MD=47.8},{GEW=3671},{C=0.3340},{DF=235.332},{T0=6.2832},{R1=0.30},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
23155120
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2-B20-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模块2,齿宽20mm
明细表
23155120
ARTNR
产品编号
23155120
23155120
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
M
模块
2
Z
齿数
120
120
B
b
20
mm
DA
da
244.0
244.0
mm
D
d
240.0
240.0
mm
NL
15
mm
ND
130
130
mm
SK
120
120
mm
BH7
B - H7
25
25
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
47.8
47.8
Nm
GEW
重量
3671
3671
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D