Catalog navigation
Selección de modelo CAD
23299225
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-RF - Engranaje recto de acero inoxidable (inoxidable), con cubo unilateral, módulo 2,5, ancho de diente 25 mm
Lista de materiales
23299225
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
M
Módulo
2.5
Z
Número de dientes
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D