Catalog navigation
Selezione modello CAD
21899225
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-RF - Ingranaggi cilindrici in acciaio inox (antiruggine), con mozzo unilaterale, modulo 1,5, larghezza denti 17 mm
Lista materiale
21899225
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
Acciaio inox 1.4305 (V2A)
M
Modulo
1.5
Z
Numero di denti
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* ammissibile - per la base di calcolo vedere pagina 197
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D