幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/strukturdaempfer/strukturdaempfer_ta.prj},{NB=69105000},{ARTNR=69105000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Co-Polyester Elastomer, Härte 55° Shore D},{AUSF=Dämpferstellung ausgefahren},{TYP=50-22},{W3=170},{W3MAX=223},{MHUB=22},{D=50},{D1=64},{D2=44},{L1=12},{L2=45},{M=M12},{GEW=85},{MM=12},{CTN=84879059},{D3=14.0},{D4=25.2},{D4L=33.0},{DK=18.0},{K=7.5},{SW=8.0},{SWT=6.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
69105000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STRUDAE-TA-AXIAL - 结构性减震器TA,轴向阻尼,材料为共聚酯弹性体
明细表
69105000
ARTNR
产品编号
69105000
69105000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
共聚酯弹性体,硬度为55° Shore D
AUSF
版本
缓冲位置延长
TYP
类型
50-22
50-22
mm
W3
W3 1) - 在连续负载下每行程的能量吸收
170
170
Nm/Hub
W3MAX
W3 max. 2) - 在单一负载下,用于紧急停车
223
223
Nm/Hub
MHUB
最大行程
22
22
mm
D
D-阻尼器处于伸展位置时
50
50
mm
D1
d1 - 在阻尼器位置缩回
64
64
mm
D2
d2
44
44
mm
L1
12
12
mm
L2
45
45
mm
M
M12
M12
mm
GEW
重量
85
85
g
CTN
海关税则号
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D